??
CAD model selection
K0728.107
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0728 - Crank handles balanced
Bill of material
K0728.107
BESTKIPP
Order No.
K0728.107
A
Length
25 mm
D1
diameter
16 mm
D2
diameter
7 mm
D3
diameter
10 mm
D4
diameter
13 mm
H
height
13.0 mm
H1
Length
32 mm
L
Length
65.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0604 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84831050
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245101795
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions